Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4B2T-50-3
3540146
GTIN 4052568271121
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
G2 menetes karmantyú DIN ISO 228 szerint
Kv átfolyás
19.5 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 3 bar
Névleges szélesség
45 mm