Ferdeülékes szelep VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5
3540277
GTIN 4052568271190
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
G2 menetes karmantyú DIN ISO 228 szerint
Kv átfolyás
39 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 5 bar
Névleges szélesség
45 mm