Mágnestekercs VACC-S18-70-K5-1U-EX4D
3546549
GTIN 4052568271268
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Elektromos csatlakozó
Szorító doboz, NPT1/2 kábelbevezető menet
Tekercsparaméterek
24 V AC: 50/60 Hz, 7,0 VA teljesítmény - 24 V DC: 7,0 W
Védettség
IP65