L-csatlakozó LCNH-M5-PK-3
35983
GTIN 4052568023317
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet M5
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
2 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C