Mágnesszelep BMFH-2-3-M5

4522

GTIN 4052568110512

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
50 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos