Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772770
GTIN 4052568418649
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1665 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 16 bar
Szűrőfinomság
5 µm