Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-N1/4-D-5M-O-MIDI-T18-EX4

4772772

GTIN 4052568418663

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
1/4 NPT
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1600 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
5 µm