Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-N1/4-D-O-MIDI-T18-EX4
4772773
GTIN 4052568418670
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
1/4 NPT
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2000 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm