Kompakt henger DPDM-6-15-PA

4830902

GTIN 4052568292546

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
6 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
17 N
Löket
15 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon