Kompakt henger DPDM-10-15-S-PA
4832118
GTIN 4052568292843
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
nyomó - egyszeres működésű
Dugattyú Ø
10 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
38 N
Löket
15 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon