Kompakt henger DPDM-Q-10-15-PA
4832290
GTIN 4052568292904
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
10 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
47 N
Löket
15 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon