Kompakt henger DPDM-20-20-PA

4840802

GTIN 4052568293338

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
20 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon