Kompakt henger AEN-S-6-10-I
4984930
GTIN 4052568419097
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
nyomó
Dugattyú Ø
6 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
13 N
Löket
10 mm
Csillapítás
nincs csillapítás