Mágnesszelep MHA3-MS1H-3/2G-3-K

525137

GTIN 4052568161279

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap
Üzemi nyomás
-0.9 bar - 8 bar