Műanyag tömlő PUN-V0-10X1,5-BR

525464

GTIN 4052568046194

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
10 mm
Belső Ø
7 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C