Műanyag tömlő PAN-V0-10X1,25-RT
525476
GTIN 4052568046309
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
12 mm
Belső Ø
7.5 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 12 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 90 °C