Műanyag tömlő PAN-V0-12X1,5-WS

525481

GTIN 4052568046354

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
14 mm
Belső Ø
9 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 12 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 90 °C