Műanyag tömlő PUN-4X0,75-SI-500
525739
GTIN 4052568046521
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
4 mm
Belső Ø
2.6 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C