Kör keresztmetszetű henger DSNU-40-70-PPS-A
5262771
GTIN 4052568422363
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
752.9 N
Löket
70 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás