Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Pneumatikus aktuátorok

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Lineáris hajtómű DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF

526660

GTIN 4052568162450

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
483 N
Löket
1000 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható - Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz