Lineáris hajtómű DGPL-40-500-PPV-A-B-KF
526667
GTIN 4052568162481
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), el őre
754 N
Löket
500 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható - Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz