Kompakt henger AEN-S-6-5-I-A

5267300

GTIN 4052568422400

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
nyomó
Dugattyú Ø
6 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
13 N
Löket
5 mm
Csillapítás
nincs csillapítás