Termék életciklus információk

A termék kiváltása folyik.

01/2024 - A termék kivezetés alatt áll. Ne használja új tervekhez. Kérjük, használja a modern alternatív terméket.

12/2026 - A termék megszűnt. Tartalék termék.

12/2026 - A termék megszűnt.

Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Pneumatikus aktuátorok

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Rövidlöketű henger ADVC-4-2,5-P

526897

GTIN 4052568084578

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
4 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
7.5 N
Löket
2.5 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon