Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-N1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271803

GTIN 4052568422554

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
1/4 NPT
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1190 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 16 bar
Szűrőfinomság
40 µm