Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS
529174
GTIN 4052568163594
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
900 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm