Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z

529205

GTIN 4052568163792

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2200 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
5 µm