Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS6-LFR-3/8-D6-ERV-AS

529222

GTIN 4052568163877

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5700 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Szűrőfinomság
40 µm