Mikroszűrő MS4-LFM-1/8-ARM
529463
GTIN 4052568085179
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Üzemi nyomás
0 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Szűrőfinomság
0.01 µm