Aktívszenes szűrő MS4-LFX-1/4-R-Z

529468

GTIN 4052568085209

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében
360 l/min
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
0 bar - 14 bar
Szerkezeti felépítés
Aktívszenes szűrő