Nyomásszabályozó szelep MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD-Z
529481
GTIN 4052568085278
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
840 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.25 bar