Nyomásszabályozó szelep MS4-LRB-1/4-D7-AS

529485

GTIN 4052568015701

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1500 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.25 bar