Nyomásfelfuttató szelep MS4-DE-1/4-V230
529521
GTIN 4052568163976
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2000 l/min
Üzemi nyomás
4 bar - 14 bar
Működtetés módja
elektromos