Szűrő MS6-LF-1/2-EUV

529621

GTIN 4052568164089

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
4100 l/min
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
2 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm