Mikroszűrő MS6-LFM-1/2-AUV
529657
GTIN 4052568015718
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Üzemi nyomás
2 bar - 12 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Szűrőfinomság
0.01 µm