Olajozó MS6-LOE-1/4-U

529781

GTIN 4052568164287

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2500 l/min
Üzemi nyomás
1 bar - 16 bar
Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz
50 l/min