Nyomógombos szelep VHEF-PTC-B32-G14

5299713

GTIN 4052568422691

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
870 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Üzemi nyomás
3.5 bar - 10 bar
Szélesség
20 mm