Nyomásszabályozó szelep MS6-LR-3/8-D5-AS
530001
GTIN 4052568085568
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5500 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 4 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.25 bar