Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombináció MSB6-3/8-FRC5:J1M1
530292
GTIN 4052568164874
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
3500 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm