Nyomásszabályozó szelep MS6-LRB-1/2-D6-AS
530328
GTIN 4052568006860
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
6300 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.25 bar