Vákuumgenerátor VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

532622

GTIN 4052568165178

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.45 mm
Max. vákuum
92 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
7.2 l/min