Vákuumgenerátor VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M

532636

GTIN 4052568165277

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.95 mm
Max. vákuum
93 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
21.8 l/min