Mikroszűrő LFMA-D-MAXI-DA
532839
GTIN 4052568165789
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
1 bar - 16 bar
Szűrőfinomság
0.01 µm