Termék életciklus információk

A termék kiváltása folyik.

04/2026 - A termék kivezetés alatt áll. Ne használja új tervekhez. Kérjük, használja a modern alternatív terméket.

11/2028 - A termék megszűnt. Tartalék termék.

12/2028 - A termék megszűnt.

Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Sűrítettlevegő-előkészítés

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mikroszűrő LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A

532859

GTIN 4052568165956

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/4
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében
1110 l/min
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 60 °C
Üzemi nyomás
2 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
0.01 µm