Csatlakozó vezeték VMPA-KMS1-8-5

533196

GTIN 4052568086411

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Kábelhossz
5 m
Kábelszerkezet
10 x 0,34 mm²
Vezetéktulajdonság
Standard
Védettség
IP65 - IEC 60529 szerint