Handling modul HSP-16-AP-WR
533611
GTIN 4052568167660
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
16
Y-löket
90 mm - 110 mm
Z-löket
35 mm - 50 mm
Ismétlési pontosság
±0,01 mm