Mágnesszelep VSVA-B-M52-AZH-A1-1R2L

534525

GTIN 4052568168193

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1100 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap mérete: 26 mm, az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
elektromos