Mágnesszelep VSVA-B-P53U-ZH-A1-1R2L

534531

GTIN 4052568168254

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1000 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap mérete: 26 mm, az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
elektromos