Mágnesszelep VSVA-B-T32U-AH-A1-1R2L

534533

GTIN 4052568168278

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2, nyitott, monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
900 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap mérete: 26 mm, az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
elektromos