Mágnesszelep VSVA-B-M52-AH-A1-1R2L
534535
GTIN 4052568168292
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1100 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap mérete: 26 mm, az ISO 15407-1 szerint
Működtetés módja
elektromos