Mágnesszelep VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L

534786

GTIN 4052568168612

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
550 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-1 szerint - Csatlakozólap 02. méret VDMA 24563 szerint
Működtetés módja
elektromos